Screws GB 836 M3X10
Chinese Manufacturers
SLT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/slt/gb836-88.prj},{NB=Screws GB 836 M3X10},{IDNR=},{GUIGE=M3},{D=3.000},{P=0.350},{DK=6.000},{DKMAX=6.000},{DKMIN=5.820},{K=12.000},{KMAX=12.000},{KMIN=11.730},{RR=6.000},{R=0.100},{RMIN=0.100},{RE=4.200},{L=10.000},{LMIN=9.710},{LMAX=10.290}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 836-88 - Knurled screws with small head
Bill of material
Screws GB 836 M3X10
IDNR
Ident number
GUIGE
Thread specification
M3
M3
mm
D
3.000
3.000
mm
P
0.350
0.350
mm
DK
Before knurling
6.000
6.000
mm
DKMAX
6.000
6.000
mm
DKMIN
5.820
5.820
mm
K
12.000
12.000
mm
KMAX
12.000
12.000
mm
KMIN
11.730
11.730
mm
RR
6.000
6.000
mm
R
0.100
0.100
mm
RMIN
0.100
0.100
mm
RE
4.200
4.200
mm
L
Nominal
10.000
10.000
mm
LMIN
9.710
9.710
mm
LMAX
10.290
10.290
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-40 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLB-100 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CK - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q199B - End face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q198C - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-Z - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary di...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHDD/LHDL - Ball Guide Bushings for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z14B - Locking assemblies, type Z14B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청