S52K1
Chinese Manufacturers
SULING
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/suling/sk1.prj},{NB=S52K1},{NO=S52K1},{P=38.10},{B1=22.23},{G=19.0},{F=58.8},{W=78.0},{H4=11.4},{D4=8.3},{K=9.9},{H2=17.3},{C=22.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Bill of material
S52K1
NO
Chain NO.
S52K1
S52K1
P
38.10
38.10
mm
B1
22.23
22.23
mm
G
19.0
19.0
mm
F
58.8
58.8
mm
W
78.0
78.0
mm
H4
11.4
11.4
mm
D4
8.3
8.3
mm
K
9.9
9.9
mm
H2
17.3
17.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
08B-1 - 08B-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T6174-2000 - Hexagon thin nuts(unchamfered)
Chinese Manufacturers
26.06.2017
10B-2 - 10B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 582 - Ring nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB808-88 - Small hexagon thin nuts-Fine pictch thred
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.2-1997-Z1 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.1-2000-Z - Countersunk flat head screws(common head style)with cro...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
JIS B 1181 S2F - Hexagon nuts, style 2 - fine
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 439 A - Hexagon thin nuts, form A
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB 86-88 - Square set screws with short dog point and cone end
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CA - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB809-88 A - Lnsert round nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q660 - Flared type tube fittings-tube connector hollow stay bolt
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청