Screws GB 83 M12 X 55
Chinese Manufacturers
TIEBAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/tiebao/gb83-88.prj},{NB=Screws GB 83 M12 X 55},{IDNR=},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.250},{DP=8.500},{DPMAX=8.500},{DPMIN=8.140},{E=14.700},{EMIN=14.700},{K=13.000},{KMIN=12.780},{KMAX=13.220},{C=3.000},{R=0.600},{RMIN=0.600},{Z=6.300},{ZMAX=6.300},{ZMIN=6.000},{RE=11.900},{S=12.000},{SMIN=11.730},{SMAX=12.000},{L=55.000},{LMIN=54.050},{LMAX=55.950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 83-88 - Square set screws with long dog point and rounded end
Bill of material
Screws GB 83 M12 X 55
IDNR
Ident number
GUIGE
Thread specification
M12
M12
mm
D
12.000
12.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DP
8.500
8.500
mm
DPMAX
8.500
8.500
mm
DPMIN
8.140
8.140
mm
E
14.700
14.700
mm
EMIN
14.700
14.700
mm
K
Nominal
13.000
13.000
mm
KMIN
12.780
12.780
mm
KMAX
13.220
13.220
mm
C
3.000
3.000
mm
R
0.600
0.600
mm
RMIN
0.600
0.600
mm
Z
6.300
6.300
mm
ZMAX
6.300
6.300
mm
ZMIN
6.000
6.000
mm
RE
11.900
11.900
mm
S
Nominal
12.000
12.000
mm
SMIN
11.730
11.730
mm
SMAX
12.000
12.000
mm
L
Nominal
55.000
55.000
mm
LMIN
54.050
54.050
mm
LMAX
55.950
55.950
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청