HB 4-29-2-20
Chinese Manufacturers
TXMPIPE
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/txmpipe/hb4-29-2002.prj},{NB=HB 4-29-2-20},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=0},{DN=20},{D=17.0},{D1=18.5},{D2=27.8},{M=M30X1.5},{DD=30},{P=1.5},{H=8.0},{T=19},{DD1=24},{L=78},{L1=32},{S=27},{B=18},{M1=9},{M2=25.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-29-2002 - Cross,F type,flared tube
Bill of material
HB 4-29-2-20
IDNR
Ident number
SERIES
2
2
D0
nominal size
0
0
mm
DN
nominal size
20
20
mm
D
17.0
17.0
mm
D1
18.5
18.5
mm
D2
27.8
27.8
mm
M
M30X1.5
M30X1.5
DD
30
30
mm
P
1.5
1.5
mm
H
8.0
8.0
mm
T
19
19
mm
DD1
24
24
mm
L
78
78
mm
L1
32
32
mm
S
27
27
mm
B
18
18
mm
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
9
9
Kg
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
25.5
25.5
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-28-2002 - Cross,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AS1000-5000 - Speed Controller Standard In-line Style
SMC
28.09.2023
DNS Rings - Spiral Retaining Rings, DIN
Smalley
11.03.2024
DNH Rings - Spiral Retaining Rings, DIN
Smalley
11.03.2024
AN10 to 30-C - Silencer / Compact Resin Type / One-touch Fitting Connection
SMC
23.12.2021
RW Springs - Wavo Springs
Smalley
11.03.2024
WSM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
11.03.2024
HB4-8-2002 - Union,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-21-2002 - Tee,A type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AS_2_1F-D (Elbow) - Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver wi...
SMC
28.09.2023
AN - Silencer BC Sintered Body
SMC
23.12.2021
SSR-N Springs - Gap Type Springs
Smalley
29.02.2024
WS Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Smalley
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청