Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LBGM - Ball Guide Post Sets(with Moveable Stopper)
Bill of material
LBGM-25-130-S
DD
25 mm
DD1
31 mm
AA
84 mm
BB
48 mm
A
66 mm
B
30 mm
D
9 mm
E
dia.e of LBGMP
8 mm
L
L of LBGMP
33 mm
H1
30 mm
H2
50 mm
T
20 mm
S
50 mm
MB
Mounting Bolts
LBE 8-35
DP
Dowel Pins(for LBGMP)
LDE 8-30 mm
M
Optional code(S)
M4 mm
P
Optional code(S)
37 mm
LL
Post Pin Length(L)
mm
CNSORDERNO
order number
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen