Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LBGM - Ball Guide Post Sets(with Moveable Stopper)
Bill of material
LBGM-25-130-S
DD
25 mm
DD1
31 mm
AA
84 mm
BB
48 mm
A
66 mm
B
30 mm
D
9 mm
E
dia.e of LBGMP
8 mm
L
L of LBGMP
33 mm
H1
30 mm
H2
50 mm
T
20 mm
S
50 mm
MB
Mounting Bolts
LBE 8-35
DP
Dowel Pins(for LBGMP)
LDE 8-30 mm
M
Optional code(S)
M4 mm
P
Optional code(S)
37 mm
LL
Post Pin Length(L)
mm
CNSORDERNO
order number
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés