Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
LBGM - Ball Guide Post Sets(with Moveable Stopper)
明细表
LBGM-25-130-S
DD
25 mm
DD1
31 mm
AA
84 mm
BB
48 mm
A
66 mm
B
30 mm
D
9 mm
E
dia.e of LBGMP
8 mm
L
L of LBGMP
33 mm
H1
30 mm
H2
50 mm
T
20 mm
S
50 mm
MB
Mounting Bolts
LBE 8-35
DP
Dowel Pins(for LBGMP)
LDE 8-30 mm
M
Optional code(S)
M4 mm
P
Optional code(S)
37 mm
LL
Post Pin Length(L)
mm
CNSORDERNO
订购编码
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型