VT5-L5-P-S80-BA-ZP10-C2(0)
Chinese Manufacturers
W-Robot
VT5
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/wrobot/vt5/vt5_asmtab.prj},{NB=VT5-L5-P-S80-BA-ZP10-C2(0)},{IDNR=},{BS=VT5},{BSL=L5},{AC=P},{STROKE=80},{POS=0},{MW=BA},{MT=P},{MP=10},{BRAKES=},{OSP=C},{SS=2},{ST=},{NSDC=},{PPATH=assemblies/vt5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
VT5 - Ball screw drive General environment
Bill of material
VT5-L5-P-S80-BA-ZP10-C2(0)
BS
Base Style
VT:Fully-enclosed 5:Body width55
VT:Fully-enclosed 5:Body width55
BSL
Ball Screw lead
L5:5mm
10mm
L5:5mm
10mm
AC
Accuracy class
P:High precision
C:Common precision
P:High precision
C:Common precision
STROKE
Stroke
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MW
Motor way
BA:Basis
BC:External
BR:Right Side
BL:Left Side
BA:Basis
BC:External
BR:Right Side
BL:Left Side
MT
Motor Type
P:Panasonic
T:Delta
W:W-Robot
P:Panasonic
T:Delta
W:W-Robot
MP
Motor power
10:10W
57:57-Φ8
57:57-Φ6.35
10:10W
57:57-Φ8
57:57-Φ6.35
BRAKES
Brakes
No:No brake
B:Wit brake
No:No brake
B:Wit brake
OSP
Origin Sensor position
C:Motor side
D:Oppsite motor side
E:No
C:Motor side
D:Oppsite motor side
E:No
SS
Sensor switch
2pcs
3:pcs
2pcs
3:pcs
ST
Sensor type
No:NPN
P:PNP
No:NPN
P:PNP
NSDC
Non-standard d.c
No:Standard type
BL1:Longer sliding rack
B2:Double sliding rack
D01:Down installation hole customization
U01:Up installation hole customization
UD01:Both up and down installation hole customization
H01:Height customization
HU01:Both height and up installation hole customization
HD01:Both height and down installation hole customization
HUD01:Both height and up-down installation hole customization
M01:Motor installation hole customization
S01:Stroke customization
T: Increase the sealing strip
No:Standard type
BL1:Longer sliding rack
B2:Double sliding rack
D01:Down installation hole customization
U01:Up installation hole customization
UD01:Both up and down installation hole customization
H01:Height customization
HU01:Both height and up installation hole customization
HD01:Both height and down installation hole customization
HUD01:Both height and up-down installation hole customization
M01:Motor installation hole customization
S01:Stroke customization
T: Increase the sealing strip
L
235
mm
M
5
mm
N
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청