Nuts GB 805 M18
Chinese Manufacturers
XINCHUN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinchun/gb805-88.prj},{NB=Nuts GB 805 M18},{GUIGE=M18},{D=18.000},{P=2.500},{DD=15.930},{DDMAX=15.930},{DDMIN=15.500},{S=27.000},{SMAX=27.000},{SMIN=26.160},{D1=20.500},{N=2.000},{E=31.200},{M=7.000},{X=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB805-88 - Tight nuts
Bill of material
Nuts GB 805 M18
GUIGE
Thread specification
M18
M18
D
18.000
18.000
mm
P
2.500
2.500
mm
DD
15.930
15.930
mm
DDMAX
15.930
15.930
mm
DDMIN
15.500
15.500
mm
S
27.000
27.000
mm
SMAX
27.000
27.000
mm
SMIN
26.160
26.160
mm
D1
20.500
20.500
N
2.000
2.000
mm
E
31.200
31.200
mm
M
7.000
7.000
mm
X
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청