UCP305 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ucp.prj},{NB=UCP305 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UCP305},{D=25.000},{D0=20.000},{B=38.000},{B1=46.800},{B3=35.000},{SUC=15.000},{SUEL=16.700},{L=175.000},{A=45.000},{J=132.000},{H=45.000},{CODE=P305},{DA=62.000},{H1=17.000},{N=17.000},{N1=20.000},{BT=UC305},{DD=62.000},{S=15.000},{S1=23.000},{C=17.000},{CA=5.400},{CB=3.000},{G=6.000},{M=6.000},{P=0.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Bill of material
UCP305 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
SE
3
3
mm
T
UCP305
UCP305
mm
D
25.000
25.000
mm
D0
20.000
20.000
mm
B
38.000
38.000
mm
B1
46.800
46.800
mm
B3
35.000
35.000
mm
SUC
15.000
15.000
mm
SUEL
16.700
16.700
mm
L
max
175.000
175.000
mm
A
max
45.000
45.000
mm
J
132.000
132.000
mm
H
¡ÀIT12
45.000
45.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청