UELFC207 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uelfc.prj},{NB=UELFC207 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UELFC207},{D=35.000},{D0=30},{B=42.900},{B1=51.100},{B3=42},{SUC=17.5},{SUEL=18.8},{D1=90.000},{D2=135.000},{J=77.800},{AA=34.000},{A2=11.000},{DD=72.000},{S=18.800},{S1=32.300},{C=20.000},{CA=5.700},{CB=3.000},{ED=35.000},{ED1=55.600},{ED2=44.700},{EB2=17.500},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=6.500},{EM=8.000},{A=4.200},{P=1.000},{D3=44.700},{R1=0.800},{R2=0.500},{H=0.800},{DA=72.000},{L=8.000},{PP=110.000},{H1=9.000},{N=14.000},{A1=26.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T7810-1995-uelfc - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Bill of material
UELFC207 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
SE
2
mm
T
UELFC207
UELFC207
mm
D
35.000
35.000
mm
D0
30
30
mm
B
42.900
42.900
mm
B1
51.100
51.100
mm
B3
42
42
mm
SUC
17.5
17.5
mm
SUEL
18.8
18.8
mm
D1
90.000
90.000
mm
D2
135.000
135.000
mm
J
77.800
77.800
mm
AA
34.000
34.000
mm
A2
11.000
11.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T7810-1995-ucfu - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ukfc-h - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimen...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucc - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensio...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucfu - Rolling brarings-Insert bearings units-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucflu - Rolling brarings-Insert bearings and eccentric lookin...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BF - BF
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPMA - Heel Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB2674-2004 - Hexalobular socket raised countersunk head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uelflu - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimen...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBGF - Ball Guide Post Sets(Fixed Stopper Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-25-2002 - Tee,screwed-onto,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5281-85 - Hexagon socket head shoulder screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T18195-2000 - Hexagon nuts for fine mechanics
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPG - Cam Pad Guide Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청