Screw GB/T 79 M8X16
Chinese Manufacturers
YONGHONG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yonghong/gb79-2007.prj},{NB=Screw GB/T 79 M8X16},{D0=M8},{D=8.0},{P=1.25},{DP=5.50},{DPMAX=5.50},{DPMIN=5.20},{DF=6.648},{DFMIN=6.648},{E=4.583},{EMIN=4.583},{S=4.0},{SMAX=4.095},{SMIN=4.02},{T=5.0},{TMIN=5},{L=16.0},{LMIN=15.65},{LMAX=16.35},{M=3.94},{THTA=90},{Z=4.30},{ZMAX=4.3},{ZMIN=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 106
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 79-2007 - Hexagon socket set screws with dog point
Bill of material
Screw GB/T 79 M8X16
D0
thread sizes
M8
M8
D
nominal diameter
8.0
8.0
mm
P
Pitch
1.25
1.25
DP
nominal
5.50
5.50
mm
DPMAX
5.50
5.50
DPMIN
5.20
5.20
DF
nominal minor diameter
6.648
6.648
mm
DFMIN
minor diameter
6.648
6.648
E
nominal
4.583
4.583
mm
EMIN
4.583
4.583
S
nominal
4.0
4.0
mm
SMAX
4.095
4.095
SMIN
4.02
4.02
T
nominal
5.0
5.0
mm
TMIN
5
5
L
nominal Length
16.0
16.0
mm
LMIN
15.65
15.65
LMAX
16.35
16.35
M
3.94
3.94
THTA
chamfering
90
90
mm
Z
dog point
4.30
4.30
ZMAX
4.3
4.3
mm
ZMIN
4.0
4.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10B-3 - 10B-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-11-2002 - Elbow,C type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-NUP - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z10 - Locking assemblies, type Z10
Chinese Manufacturers
21.05.2014
FSE Rings - External Constant Section Rings
Smalley
11.03.2024
HB4-24-2002 - Tee,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.2-1997-H1 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q658 - Flared type tube fittings-Union cross-Body
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB805-88 - Tight nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
JIS B 1181 S1F - Hexagon nuts, style 1 - fine
Chinese Manufacturers
27.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GH 5789-86 B - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z13B - Locking assemblies, type Z13B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12AK2 - 12AK2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청