Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
10A-K2 - 10A-K2
明细表
10A-K2
NO
DIN/ISO Chain No.
10A-K2
P
15.875 mm
R
6.50 mm
A
28.80 mm
D4
5.50 mm
G
22.00 mm
H4
18.00 mm
H6
42.00 mm
H
50.00 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型