HB 4-18-2-12X16
Chinese Manufacturers
YYXC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yyxc/hb4-18-2002.prj},{NB=HB 4-18-2-12X16},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=0},{D01=0},{DN=12},{DN1=16},{D=9.5},{D1=10.8},{D2=17.8},{M=M20X1.5},{DD=20},{P=1.5},{DD2=16},{H=6.5},{T=17},{D3=13.5},{D4=14.8},{D5=21.8},{M1=M24X1.5},{DD1=24},{P1=1.5},{DD3=20},{H1=6.5},{T1=18},{L=64},{L1=33},{S=22},{B=15},{M3=4.67},{M4=13.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 93
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Bill of material
HB 4-18-2-12X16
IDNR
Ident number
SERIES
2
2
D0
assumed size
0
0
mm
D01
assumed size
0
0
mm
DN
assumed size
12
12
mm
DN1
assumed size
16
16
mm
D
9.5
9.5
mm
D1
10.8
10.8
mm
D2
17.8
17.8
mm
M
M20X1.5
M20X1.5
DD
20
20
mm
P
1.5
1.5
mm
DD2
16
16
mm
H
6.5
6.5
mm
T
17
17
mm
D3
13.5
13.5
mm
D4
14.8
14.8
mm
D5
21.8
21.8
mm
M1
M24X1.5
M24X1.5
DD1
24
24
mm
P1
1.5
1.5
mm
DD3
20
20
mm
H1
6.5
6.5
mm
T1
18
18
mm
L
64
64
mm
L1
33
33
mm
S
22
22
mm
B
15
15
mm
M3
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
4.67
4.67
Kg
M4
weight of 100 pieces of steel in theory
13.25
13.25
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10B-2 - 10B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z4 - Locking assemblies, type Z4
Chinese Manufacturers
21.05.2014
WST Rings - Spiral Retaining Springs, Medium Heavy Duty
Smalley
11.03.2024
VHM Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty - Metric
Smalley
11.03.2024
EH Rings - Spiral Retaining Rings - Metric
Smalley
11.03.2024
XAH Rings - Constant Section Rings
Smalley
29.02.2024
HHM Rings - Internal Retaining Ring, "Hoopster" - Metric
Smalley
29.02.2024
HB4-6-2002 - Union,with flange,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSDM/LSDF - Stoppers for Ball Guides
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBGF - Ball Guide Post Sets(Fixed Stopper Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-25-2002 - Tee,screwed-onto,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSG/LSGP - Guide Post Sets(Lubrication Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청