HB 4-27-20X25
Chinese Manufacturers
YYXC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yyxc/hb4-27-2002.prj},{NB=HB 4-27-20X25},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=20},{D01=25},{DN=0},{DN1=0},{D=20.0},{D1=21.2},{D2=30.0},{M=M33X2},{DD=33},{P=2.0},{DD2=27},{H=8.0},{T=21},{D3=25.0},{D4=26.4},{D5=36.0},{M1=M39X2},{DD1=39},{P1=2.0},{DD3=32},{H1=8.5},{T1=22},{L=90},{L1=90},{S=32},{B=26},{M3=15.21},{M4=42.37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Bill of material
HB 4-27-20X25
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
assumed size
20
20
mm
D01
assumed size
25
25
mm
DN
0
0
mm
DN1
0
0
mm
D
20.0
20.0
mm
D1
21.2
21.2
mm
D2
30.0
30.0
mm
M
M33X2
M33X2
DD
33
33
mm
P
2.0
2.0
mm
DD2
27
27
mm
H
8.0
8.0
mm
T
21
21
mm
D3
25.0
25.0
mm
D4
26.4
26.4
mm
D5
36.0
36.0
mm
M1
M39X2
M39X2
DD1
39
39
mm
P1
2.0
2.0
mm
DD3
32
32
mm
H1
8.5
8.5
mm
T1
22
22
mm
L
90
90
mm
L1
90
90
mm
S
32
32
mm
B
26
26
mm
M3
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
15.21
15.21
Kg
M4
weight of 100 pieces of steel in theory
42.37
42.37
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10B-2 - 10B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10B-1 - 10B-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBGF - Ball Guide Post Sets(Fixed Stopper Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSDM/LSDF - Stoppers for Ball Guides
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-23-2002 - Tee,A type,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-25-2002 - Tee,screwed-onto,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z12 - Locking assemblies, type Z12
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z13C - Locking assemblies, type Z13C
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z3 - Locking assemblies, type Z3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z4 - Locking assemblies, type Z4
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청