HB4-11-16
Chinese Manufacturers
YZSGJC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yzsgjc/hb4-11-2002.prj},{NB=HB4-11-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=-},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{DD2=38},{DD3=35},{T1=32},{H1=3},{A=5},{B=3},{C=2.0},{L=31},{L1=59},{AA=16},{BB=17},{S=24},{M1=6.28},{M2=17.49}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-11-2002 - Elbow,C type,45 degree,flared tube
Bill of material
HB4-11-16
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
nominal size
16
16
mm
DN
nominal size
-
-
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
mm
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
DD2
38
38
mm
DD3
35
35
mm
T1
32
32
mm
H1
3
3
mm
A
5
5
mm
B
3
3
mm
C
2.0
2.0
mm
L
31
31
mm
L1
59
59
mm
AA
16
16
mm
BB
17
17
mm
S
24
24
mm
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
6.28
6.28
kg
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
17.49
17.49
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-17-2002 - Tee,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AS_2_1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
26.09.2023
VS Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty
Smalley
11.03.2024
ASD_30F-T - Tamper Proof Dual Speed Controller with One-touch Fittings
SMC
28.09.2023
SSB Overlap Type Springs - Overlap Type Springs - Metric
Smalley
29.02.2024
FS Rings - External Constant Section Rings - Metric
Smalley
11.03.2024
HS Rings - External Retaining Ring, "Hoopster"
Smalley
29.02.2024
AS_2_1F-D (Universal) - Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdrive...
SMC
28.09.2023
AS_2_1FE - Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-t...
SMC
26.09.2023
HSM Rings - External Retaining Ring, "Hoopster" - Metric
Smalley
29.02.2024
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AN 02 - Silencer / High Noise Reduction Style
SMC
23.12.2021
CM Springs - Crest-to-Crest Springs - Metric
Smalley
29.02.2024
WHT Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Heavy Duty
Smalley
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청