HB4-162-18X58
Chinese Manufacturers
YZSGJC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yzsgjc/hb4-16-2002.prj},{NB=HB4-162-18X58},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=-},{DN=18},{D=15.5},{D1=16.8},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=7.0},{T=18},{M1=M24X1.5},{DD1=24},{P1=1.5},{DD2=22},{DD3=21.6},{T1=12},{H1=6},{L=37},{L1=58},{L2=0},{L3=31},{S=24},{B=17},{DD4=24},{M3=5.41},{M4=15.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Bill of material
HB4-162-18X58
IDNR
Ident number
SERIES
2
2
D0
nominal size
-
-
mm
DN
nominal size
18
18
mm
D
15.5
15.5
mm
D1
16.8
16.8
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
mm
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
7.0
7.0
mm
T
18
18
mm
M1
M24X1.5
M24X1.5
DD1
24
24
P1
1.5
1.5
mm
DD2
22
22
mm
DD3
21.6
21.6
mm
T1
12
12
mm
H1
6
6
mm
L
37
37
mm
L1
58
58
mm
L2
0
0
mm
L3
31
31
mm
S
24
24
mm
B
17
17
mm
DD4
24
24
mm
M3
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
5.41
5.41
kg
M4
weight of 100 pieces of steel in theory
15.4
15.4
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청