HB4-7-25X28
Chinese Manufacturers
YZSGJC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yzsgjc/hb4-7-2002.prj},{NB=HB4-7-25X28},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=25},{D01=28},{DN=-},{DN1=-},{D=25.0},{D1=26.4},{D2=36.0},{M=M39X2},{DD=39},{P=2.0},{H=8.5},{T=22},{D3=28.0},{D4=29.4},{D5=36.0},{M1=M39X2},{DD1=39},{P1=2.0},{H1=6.5},{T1=22},{L=60},{L2=30},{DD2=47.4},{S=41},{MAL=9},{MST=25.07}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 61
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-7-2002 - Reducer,flared tube
Bill of material
HB4-7-25X28
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
dia. of tube;supposition
25
25
mm
D01
dia. of tube;supposition
28
28
mm
DN
dia. of tube;supposition
-
-
mm
DN1
dia. of tube;supposition
-
-
mm
D
25.0
25.0
mm
D1
26.4
26.4
mm
D2
36.0
36.0
mm
M
M39X2
M39X2
mm
DD
39
39
mm
P
2.0
2.0
mm
H
8.5
8.5
mm
T
22
22
mm
D3
28.0
28.0
mm
D4
29.4
29.4
mm
D5
36.0
36.0
mm
M1
M39X2
M39X2
mm
DD1
39
39
mm
P1
2.0
2.0
mm
H1
6.5
6.5
mm
T1
22
22
mm
L
60
60
mm
L2
30
30
mm
DD2
approximation
47.4
47.4
mm
S
41
41
mm
MAL
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
9
9
mm
MST
weight of 100 pieces of steel in theory
25.07
25.07
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-8-2002 - Union,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
XAH Rings - Constant Section Rings
Smalley
29.02.2024
FHE Rings - Internal Constant Section Rings
Smalley
11.03.2024
WS Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Smalley
11.03.2024
XDS Rings - Constant Section Rings
Smalley
29.02.2024
HB4-15-2002 - Elbow,A type,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AS_0 - Speed Controller Standard Style In-line
SMC
26.09.2023
WST Rings - Spiral Retaining Springs, Medium Heavy Duty
Smalley
11.03.2024
WHM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
11.03.2024
WH Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Smalley
11.03.2024
ASQ - Air Saving Valve Flow Valve
SMC
26.09.2023
XTO-674 - Check Valve
SMC
28.09.2023
25 - Silencer / Metal Case Style
SMC
23.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청