카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
440100153 - VESDA LASER FOCUS VLF500
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.1 - Detectors
1.1.7 - Conventional aspirating smoke detectors range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_1/1_1_7/440100153.prj},{NB=440100153_350},{REF=440100153},{LODLEVEL=350},{MAT=ABS},{H=255 x 185 x 90},{P=2000},{IP=30},{IK=/},{COLOR=/},{INST=Surface mounting},{ACC=/},{WIR=2.5},{ALIM=18-30},{ISTD=9.84},{IALARM=11.76},{IFAULT=11.76},{ICC=No},{PHEN=Smoke},{TEC=Conventionnal},{ALIND=SMOKE DIAL},{REMO=/},{TRESH=0,025-20},{ADR=By adressable module},{TEST=/},{SMAX=500},{MCNL=50},{HMAX=12},{TEMPOP=0 , +40},{TEMPST=0 , +40},{HR=5 to 95 % without condensation},{ATEX=NO},{NF=MPL 042 A2},{CEDOP=0832-CPD-0771},{AC=YES},{PDFPREVIEW=01/1_1/1_1_7/440100153.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
440100153 - VESDA LASER FOCUS VLF500
Bill of material
440100153 - VESDA LASER FOCUS VLF500
REF
Reference
440100153
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Material
ABS
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
255 x 185 x 90
mm
P
Weight
2000
g
IP
30
IK
/
COLOR
Color
/
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
/
WIR
Maximum gauge for connection in base
2.5
mm²
ALIM
Power supply range
18-30
V
ISTD
Standby consumption (24V)
9.84
W
IALARM
Alarm consumption (24V)
11.76
W
IFAULT
Fault consumption (24V)
11.76
W
ICC
Integrated short circuit isolators
No
PHEN
detected phenomena
Smoke
TEC
Technology
Conventional
ALIND
Integrated Alarm indicator
SMOKE DIAL
REMO
Remote indicator output
/
TRESH
Sensitivity range
0,025-20
% / m
ADR
Coding method
By adressable module
TEST
Functional test
/
SMAX
Maximum protected area
500
m²
MCNL
Maximum cumulateed network lenght
50
HMAX
Maximum pipe network instalation height
12
m
TEMPOP
Operating temperature
0 , +40
°C
TEMPST
air aspirated temperature
0 , +40
°C
HR
Maximum relative humidity
5 to 95 % without condensation
%
ATEX
ATEX certification
NO
NF
NF SSI certification number
MPL 042 A2
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0832-CPD-0771
AC
Aptitude certificate
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청