Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
440100311 - ILS-1-NF
Nomenclature
440100311 - ILS-1-NF
REF
Référence
440100311
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
259 x 184 x 166 mm
P
Poids
2700 g
IP
65
IK
/
COLOR
Couleur
gris
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
18-30 V
ISTD
Consommation en veille (sous 24 V)
10.5 W
IALARM
Consommation d'alarme (sous 24 V)
10.5 W
IFAULT
Consommation en dérangement (sous 24 V)
10.5 W
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Non
PHEN
Phénomène détecté
Fumée
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
LED
REMO
Sortie indicateur d'action
/
TRESH
Plage de sensibilité
0,006 - 6 % / m
ADR
Methode d'adressage
Par module d'adresse
TEST
Test fonctionnel
/
SMAX
Surface maximum protégée
630
MCNL
Longueur maximale cumulées des réseaux
100
HMAX
Hauteur maximum d'implantation des réseaux
12 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
0, ,+38 °C
TEMPST
Température d'air prélevé
-20, ,+60 °C
HR
Humidité relative maximum
10 à 95 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
NON
NF
N° de droit d'usage NF SSI
MPL 052 A2
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0786-CPD-20586
AC
Certificat d'aptitude
OUI