카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
600000359 - UTI.PACK 2FC DIRECTE CAB-S V3
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.7 - Addressable cie and CIE / fp panel
1.7.1 - UTI.Pack range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_7/1_7_1/600000359.prj},{NB=600000359_350},{L=492},{H=355},{PROF=162},{REF=600000359},{LODLEVEL=350},{MAT=Front face : RAL 7021, cabinet : 7015},{D=492 x 355 (8U) x 162},{P=16.5},{IP=30},{INST=On wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1=Resonance 60W},{PSU1BAT=2 x 4 Ah},{PSU1E=< 60},{PSU2=Resonance 60W},{PSU2BAT=2 x 2,1 Ah},{PSU2E=< 60},{DIS=8 lines of 40 characters},{TEC=Addressable and conventional},{ZD=64},{AD=128},{ZA=1},{F=2},{NET=Yes (optional equipment)},{REM=Yes (optional equipment)},{PRINT=Yes},{MOD=External},{TEMPOP=-5 up to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{NFC=ECS 029 B / CMSI 085 B},{CEDOP=0333-CPR-075306},{PDFPREVIEW=01/1_7/1_7_1/600000359.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
600000359 - UTI.PACK 2FC DIRECTE CAB-S V3
Bill of material
600000359 - UTI.PACK 2FC DIRECTE CAB-S V3
REF
Reference
600000359
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
Front face : RAL 7021, cabinet : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 355 (8U) x 162
mm
P
Weight
16.5
kg
IP
30
INST
Installation
On wall
ALIM
Mains power supply range
230 (+10% - 15%)
VAC
PSU1
cie power supply
Resonance 60W
PSU1BAT
Batteries for cie power supply
2 x 4 Ah
PSU1E
Power consumned at the primary cie power supply
< 60
VA
PSU2
CMSI power supply
Resonance 60W
PSU2BAT
Batteries for CMSI power supply
2 x 2,1 Ah
PSU2E
Power consumned at the primary CMSI power supply
< 60
VA
DIS
Display / Size
8 lines of 40 characters
TEC
Technology
Addressable and conventional
ZD
Number of detection zones
64
AD
Number of addresses / points
128
ZA
Number of evacuation zones
1
F
Number of fire protection functions
2
NET
Networkability
Yes (optional equipment)
REM
Remote cabinet
Yes (optional equipment)
PRINT
Printer output
Yes
MOD
Modem
External
TEMPOP
Operating temperature
-5 up to +40
°C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
NFC
NF SSI certification number
ECS 029 B / CMSI 085 B
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR-075306
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청