Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
LCX-*L no switch
Bill of material
LCX-25L-75
TYPE
Model No.
LCX
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke
mm
STOP
Stopper
STPOS
Stopper position
STPART
Port on stopper
INFOTEXT
Product information
Product information
POS
Stroke position
mm
输入参数值: POS
Stroke position
mm
cm
inch
ft
A
380 mm
B
254 mm
C
105 mm
K
mm
L1
45.5 mm
L2
95.5 mm
N1
2 mm
N2
5 mm
M
225 mm
N
49 mm
O
mm
P
mm
Q
mm
R
105 mm
T
235 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型