Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチ付 SSD-BL1
部品表
SSD-BL1-12-10-10
MODEL
機種型番
SSD-BL1
BORE
チューブ内径
mm
PT
配管ねじ種類
STROKE1
ストローク - シリンダ1
POS1
ロッド1位置
SWM1
スイッチ形番 - シリンダ1
LWL1
リード線長さ - シリンダ1
SLD1
リード線方向 - シリンダ1
SWQ1
スイッチ数 - シリンダ1
OPT1
オプション - ロッドねじ1
STROKE2
ストローク - シリンダ2
POS2
ロッド1位置
SWM2
スイッチ形番 - シリンダ2
SLD2
リード線方向 - シリンダ2
LWL2
リード線長さ - シリンダ2
SWQ2
スイッチ数 - シリンダ2
OPT2
オプション - ロッド材質
OPT3
オプション - ロッドねじ2
ACC1
付属品1
ACC2
付属品2
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
51.0 mm
B
22.0 mm
C
5.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5 mm
F
mm
FA
mm
FB
4.5 mm
G
- mm
H
- mm
J
6.5 spot face depth 3.5 mm
K
mm
KA
M4 depth 7 mm
KK
mm
L
- mm
M
mm
MM
mm
N
mm
O
- mm
WF
3.5 mm
HD
0.0 mm
RD
mm
A1
a'
- mm
C1
c'
- mm
H1
H
- mm
KK1
kk'
-
T
- mm
WF1
wf
- mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)