Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
KBX-60J
Bill of material
KBX-60J-ST-M10N-20
MODEL
Model no.
KBX
BS
Body size
60 : Width 214 x Length 140
MS
Motor size
J : 750W
DS
Drive system
S : Ball screw
MSD
Motor set direction
T : Straight axis/Motor facing up
TS
Type of slider
SL
Screw lead
B
Brake
STROKE
Stroke length
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke length
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen