카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2-R-00-25-25-25-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
중간 구경 실린더 CMK2-FP1 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/cmk2/cmk2-r_without_switch_asmtab.prj},{NB=CMK2-R-00-25-25-25-FP1_0},{TYPE=CMK2-R},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE=25},{ASR=25},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-r/cmk2-r_parts/cmk2-r_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{MN=10},{MO=5},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23},{X=131},{XF=46},{RB=9},{RC=17.5},{RE=M12 x 1.5},{RF=8},{RG=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
Without switch CMK2-R-FP1 - 복동 스트로크 조정 가능형 (인입)
BOM
CMK2-R-00-25-25-25-FP1
TYPE
형번
CMK2-R
MA
취부 스타일
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
LS: 축 풋타입 (싱글)
FA: 로드 측 플랜지 타입
FB: 헤드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
LS: 축 풋타입 (싱글)
FA: 로드 측 플랜지 타입
FB: 헤드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
BORE
튜브 내경
25
25
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음:Rc나사
NN: NPT 나사 (특주)
GN: G 나사 (특주)
기호 없음:Rc나사
NN: NPT 나사 (특주)
GN: G 나사 (특주)
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
ASR
조정 가능 스트로크 범위
25
50
25
50
mm
OPTBLWS
옵션 벨로즈
없음
J: 벨로즈 최대 주위 온도100℃, 최대 사용 온도200℃
L: 벨로즈 최대 주위 온도250℃, 최대 사용 온도 400℃
없음
J: 벨로즈 최대 주위 온도100℃, 최대 사용 온도200℃
L: 벨로즈 최대 주위 온도250℃, 최대 사용 온도 400℃
OPTPJOINT
옵션 원터치 피팅
없음
F: 원터치 피팅(스트레이트 )
FE: 원터치 피팅(엘보)
없음
F: 원터치 피팅(스트레이트 )
FE: 원터치 피팅(엘보)
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음:탄소강
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음:탄소강
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
ACC1
부속품
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and washer split pin are attached.)
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and washer split pin are attached.)
ACC2
부속품
없음
없음
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MA MAC MSA MTA - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청