카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCM-D-00-40B-25-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
슈퍼 마이크로 실린더 SCM-FP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_d_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-D-00-40B-25-FP1 (0)},{TYPE=SCM-D},{MS=00},{BORE=40},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=30},{B=22},{C=27.0},{D=47},{DA=M6 depth 12},{EER=Rc1/8},{GR=20},{J=25},{KK=M14 x 1.5},{LL=79},{MA=12},{MC=44},{MD=M10},{MM=16},{MN=14},{MO=6.0},{N=2},{QA=13},{SD=26.0},{T=8},{WF=20},{X=179},{XF=50},{LXX=52.2},{BBX=40.0},{BDX=35},{SX=46.7},{L1X=(stroke length/3) + 18.5},{EAX=15.0},{ECX=36.6},{EEAC=Rc1/8},{ETX=20°},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-d/scm_d_parts/scm_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
Without switch SCM-D-FP1 - 복동 양로드형 스위치 없음
BOM
SCM-D-00-40B-25-FP1
TYPE
형번
SCM-D
MS
취부 스타일
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
FA:로드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
FA:로드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
BORE
튜브 내경
40
40
mm
PTT
포트 나사 타입
기호 없음:Rc나사
N:NPT나사(특주)
G:G나사(특주)
기호 없음:Rc나사
N:NPT나사(특주)
G:G나사(특주)
CUS
쿠션
B: 양측 에어 쿠션
R: 로드 측 에어 쿠션
H: 헤드 끝 에어 쿠션
D: 양측 고무 쿠션
B: 양측 에어 쿠션
R: 로드 측 에어 쿠션
H: 헤드 끝 에어 쿠션
D: 양측 고무 쿠션
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
OPTBLWS
옵션 벨로즈
없음
J: 벨로즈최고 주위 온도60℃, 순간 최고 온도100℃
K: 벨로즈 최고 주위 온도100℃, 순간 최고 온도200℃
L: 벨로즈 최대 주위 온도250℃, 최대 사용 온도 400℃
없음
J: 벨로즈최고 주위 온도60℃, 순간 최고 온도100℃
K: 벨로즈 최고 주위 온도100℃, 순간 최고 온도200℃
L: 벨로즈 최대 주위 온도250℃, 최대 사용 온도 400℃
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
ACC1
부속품
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and snap ring attached)
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and snap ring attached)
ACC2
부속품
없음
없음
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청