카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CHB-10
CKD
유체 제어 장비
볼 밸브
에어 오퍼레이트식 볼 밸브 2·3포트 밸브(콤팩트 로터리 밸브) CHB・CHG
에어오퍼레이트식 볼 밸브 2포트 밸브(소형 로터리 밸브)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/ball_valve/air_operated_ball_valve/chb_series/chb_chb_r_asmtab.prj},{NB=CHB-10},{IDNR=},{MODEL=CHB : Standard bore},{XMODEL=CHB},{ACT=},{PS=10},{BM=},{LSW=},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=chb_chbf_chb_r_chbf_r/parts/chb_chbf_chb_r_chbf_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
CHB/CHB-R - 2-port standard bore
BOM
CHB-10
MODEL
Model No.
CHB : Standard bore
ACT
Actuator
Blank : Double acting
R1 : Single acting NC
R2 : Single acting NO
Blank : Double acting
R1 : Single acting NC
R2 : Single acting NO
PS
Port size
10 : Rc3/8
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
50 : Rc2
10 : Rc3/8
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
50 : Rc2
BM
Body material
Blank : Bronze
E : Stainless steel
N : Stainless stell Oil-prohibited specifications
Blank : Bronze
E : Stainless steel
N : Stainless stell Oil-prohibited specifications
LSW
Limit switch
Blank : Without switch
H : Detection at valve open
V : Detection at valve closed
W : With 2 switch
Blank : Without switch
H : Detection at valve open
V : Detection at valve closed
W : With 2 switch
A
50
mm
B
24
mm
C
91
mm
D
106
mm
E
Rc3/8
mm
F
-
mm
G
-
mm
H
-
mm
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청