카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CHBF-V1-15-O-AC100V
CKD
유체 제어 장비
볼 밸브
에어 오퍼레이트식 볼 밸브 2·3포트 밸브(콤팩트 로터리 밸브) CHB・CHG
에어오퍼레이트식 볼 밸브 2포트 밸브(소형 로터리 밸브)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/ball_valve/air_operated_ball_valve/chb_series/chbf_v_chbf_x_asmtab.prj},{NB=CHBF-V1-15-O-AC100V},{IDNR=},{MODEL=CHBF : Full bore},{XMODEL=CHBF},{ACT=V1},{PS=15},{BM=O},{CO=},{LSW=},{OPT=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=chb_v_chbf_v_chb_x_chbf_x/parts/chb_v_chb_x_chbf_v_chbf_x_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
CHBF-V/CHBF-X - 2-port full bore with solenoid valve
BOM
CHBF-V1-15-O-AC100V
MODEL
Model No.
CHBF : Full bore
ACT
Actuator
V1 : double acting, normally B-C path
V2 : Double acting, normally A-C path
X1 : Single acting, normally B-C path
X2 : Single acting, normally A-C path
V1 : double acting, normally B-C path
V2 : Double acting, normally A-C path
X1 : Single acting, normally B-C path
X2 : Single acting, normally A-C path
PS
Port size
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
BM
Body material
O : Bronze
E : Stainless steel
N : Stainless stell Oil-prohibited specifications
O : Bronze
E : Stainless steel
N : Stainless stell Oil-prohibited specifications
CO
Coil option
Blank : Grommet lead wire
B : With compact terminal box
L : Compact term box, lamp (anti-surge in DC)
C : C type connector with lead wire
C2 : C type connector with lead wire with surge suppressor and indicator lamp
D : D type connector with lead wire
D2 : D type connector with lead wire with surge suppressor and indicator lamp
Blank : Grommet lead wire
B : With compact terminal box
L : Compact term box, lamp (anti-surge in DC)
C : C type connector with lead wire
C2 : C type connector with lead wire with surge suppressor and indicator lamp
D : D type connector with lead wire
D2 : D type connector with lead wire with surge suppressor and indicator lamp
LSW
Limit switch
Blank : Without switch
H : Detection at valve open
V : Detection at valve closed
W : With 2 switch
Blank : Without switch
H : Detection at valve open
V : Detection at valve closed
W : With 2 switch
OPT
Other option
Blank : None
S : Metering valve with silencer
Blank : None
S : Metering valve with silencer
VOLT
Voltage
AC100V : 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
AC200V : 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
DC24V : 24 VDC
AC100V : 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
AC200V : 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
DC24V : 24 VDC
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청