카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
MXG1-15-N-1
CKD
유체 제어 장비
볼 밸브
전동식 볼 밸브 2·3포트 밸브 MXB1・MXG1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/ball_valve/motorized_2_3_port_ball_valve/mxg1-n_asmtab.prj},{NB=MXG1-15-N-1},{MODEL=MXG1},{PS=15},{BST=N},{OPTCABLE=},{OPTTERMINAL=},{K=},{VOLT=1},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=mxg1-n/assemblies/mxg1-n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
MXG1-N - 3포트 금유 타입
BOM
MXG1-15-N-1
MODEL
기종 형번
MXG1
MXG1
PS
접속 구경
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
50 : Rc2
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
50 : Rc2
BST
보디・시트 재질
N : 보디-스테인리스・시트 - PTFE・금유사양
N : 보디-스테인리스・시트 - PTFE・금유사양
OPTCABLE
옵션 :케이블
기호 없음 : 5심 0.5 mm²(신호 취부선 부착), -, -
T : 3심 케이블 0.75mm²(신호 취출 없음), 신호 취부선이 필요없을 경우 3심의 캡 타이어 코드 사용
기호 없음 : 5심 0.5 mm²(신호 취부선 부착), -, -
T : 3심 케이블 0.75mm²(신호 취출 없음), 신호 취부선이 필요없을 경우 3심의 캡 타이어 코드 사용
OPTTERMINAL
옵션 : 단자함
기호 없음 : 없음
B :둥근형 단자함 부착(5단자), 리드선 길이가 여러가지 있는 경우, -
L : 램프 둥근형 단자함 부착(열림 시 점등,3단자), 램프에 의한 전폐 작동 완료 확인, 전폐 시에만 점등
R : 램프 부착 원형 단자함 부착, 램프에 따른 전폐 작동 완료 확인, 전폐 시에만 점등
기호 없음 : 없음
B :둥근형 단자함 부착(5단자), 리드선 길이가 여러가지 있는 경우, -
L : 램프 둥근형 단자함 부착(열림 시 점등,3단자), 램프에 의한 전폐 작동 완료 확인, 전폐 시에만 점등
R : 램프 부착 원형 단자함 부착, 램프에 따른 전폐 작동 완료 확인, 전폐 시에만 점등
K
옵션 : 온수형
기호 없음 : 없음
K: 온수형(90°회전 전환 방식 응답 시간(1/2), 펌프 부하의 회피, 전환 중에 다소 혼수가 발생함
기호 없음 : 없음
K: 온수형(90°회전 전환 방식 응답 시간(1/2), 펌프 부하의 회피, 전환 중에 다소 혼수가 발생함
VOLT
전압
1 : 100 VAC (50/60 Hz)
2 : 200 VAC (50/60 Hz)
3 : 24 VDC
4 : 12 VDC
1 : 100 VAC (50/60 Hz)
2 : 200 VAC (50/60 Hz)
3 : 24 VDC
4 : 12 VDC
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청