카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CVSE2-15A-16-02G-1
CKD
유체 제어 장비
쿨런트용 기기
에어 오퍼레이트식 2포트 밸브 (쿨런트 밸브) CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
Medium pressure 2 port valve - CVE2/CVSE2-16/30 Series
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_coolant/cve_cvse_gcve_gcvse_series/cve2_cvse2-16_30_series/cvse2_16_30_asmtab.prj},{NB=CVSE2-15A-16-02G-1()},{IDNR=},{MODEL=CVSE2},{ACT=},{PS=15A: Rc1/2},{WPR=16},{BSC=0},{COIL=2G},{OPTSS=},{OPTT=},{OPTMP=},{ASMDIR=},{VOLT=-1},{PPATH=parts/cve2_cvse2-16_30_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
CVSE2/CVSE22-16/30 - Solenoid valve mounted type
BOM
CVSE2-15A-16-02G-1
MODEL
Model no.
CVSE2
ACT
Actuation
Blank: NC (normally closed) type
2: NO (normally open) type
Blank: NC (normally closed) type
2: NO (normally open) type
PS
Port size
15A: Rc1/2
15A: Rc1/2
WPR
Working pressure range
16: 0 to 1.6 MPa
30: 0 to 3.0 MPa
16: 0 to 1.6 MPa
30: 0 to 3.0 MPa
BSC
Body/sealant combination
0: Standard, cast iron (plating) body, nitrile rubber sealant
B: Option, cast iron (plating), fluoro rubber sealant
0: Standard, cast iron (plating) body, nitrile rubber sealant
B: Option, cast iron (plating), fluoro rubber sealant
COIL
Coil
2G: Option, DIN terminal box (Pg9)
2H: Option, DIN terminal box + light (Pg9)
2J: Option, DIN terminal box (M12-4P connector)
2K: Option, DIN terminal box + light (M12-4P connector)
3T: Option, T type terminal box (G1/2)
3R: Option, T type terminal box + light (G1/2)
2G: Option, DIN terminal box (Pg9)
2H: Option, DIN terminal box + light (Pg9)
2J: Option, DIN terminal box (M12-4P connector)
2K: Option, DIN terminal box + light (M12-4P connector)
3T: Option, T type terminal box (G1/2)
3R: Option, T type terminal box + light (G1/2)
OPTSS
Option: Surge supressor
Blank: No option
S: Surge suppressor
Blank: No option
S: Surge suppressor
OPTT
Option: Solenoid valve mounted on the top
Blank: None
T: Solenoid valve mounted on the top
Blank: None
T: Solenoid valve mounted on the top
OPTMP
Option: Mounting plate
Blank: No option
B: Mounting plate
Blank: No option
B: Mounting plate
ASMDIR
Assembly direction
Blank: No options
X: Cylinder cover 90° rotation
Y: Cylinder cover 180° rotation
Z: Cylinder cover 270° rotation
R: Coil reversed 180°
Blank: No options
X: Cylinder cover 90° rotation
Y: Cylinder cover 180° rotation
Z: Cylinder cover 270° rotation
R: Coil reversed 180°
VOLT
Voltage
1: 100V AC (50/60Hz), 110V AC (60Hz)
2: 200V AC (50/60Hz), 220V AC (60Hz)
3: 24V DC
1: 100V AC (50/60Hz), 110V AC (60Hz)
2: 200V AC (50/60Hz), 220V AC (60Hz)
3: 24V DC
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
80
80
mm
B
29
29
mm
C
14.5
14.5
mm
D
80.5
80.5
mm
E
140
140
mm
F
53
53
mm
G
Rc 1/2
Rc 1/2
mm
N
53
53
mm
P
95
95
mm
Q
75
75
mm
R
47
47
mm
S
3.2
3.2
mm
T
40
40
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청