Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
EMB51
Bill of material
EMB51-10-3-AC100V
MODEL
Model no.
EMB
S
Series
5 : Large
PS
Port size
OS
Orifice size
RV
Rated voltage
INFOTEXT
Product Info
Product Info
D
74 mm
D1
d
Rc3/8
E
56 mm
FG
F-G
0 mm
H
136 mm
H1
h
22 mm
L
70 mm
L1
l
60 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen