카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
HK1-40-AC100V
CKD
유체 제어 장비
가스 연소 시스템
액동 2위치 차단 밸브 HK1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/gas_combustion_systems/hk1/hk1_asmtab.prj},{NB=HK1-40-AC100V},{MODEL=HK},{M=1},{PS=40},{TB=},{MS=},{O=},{OPTIONS=},{V=AC100V},{PPATH=parts/hk1_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
HK1
BOM
HK1-40-AC100V
MODEL
기종 형번
HK
M
기종 형번
1 : ON-OFF2위치 제어
1E : ON-OFF 2위치 제어, 마이크로 스위치 부착
1 : ON-OFF2위치 제어
1E : ON-OFF 2위치 제어, 마이크로 스위치 부착
PS
접속 구경
40 : 나사 조임 Rp1 1/2
50 : 나사 조임 Rp2
65 : 나사 조임 Rp2 1/2
40J : JIS플랜지 40A
50J : JIS플랜지 50A
65J : JIS 플랜지 65A
80J : JIS 플랜지 80A
V100F : DIN 플랜지 100A
V125F : DIN 플랜지 125A
V150F : DIN 플랜지 150A
V200F : DIN 플랜지 200A
40 : 나사 조임 Rp1 1/2
50 : 나사 조임 Rp2
65 : 나사 조임 Rp2 1/2
40J : JIS플랜지 40A
50J : JIS플랜지 50A
65J : JIS 플랜지 65A
80J : JIS 플랜지 80A
V100F : DIN 플랜지 100A
V125F : DIN 플랜지 125A
V150F : DIN 플랜지 150A
V200F : DIN 플랜지 200A
TB
단자함
기호 없음 : 없음
3M : HP 단자함 부착 (G1/2)
기호 없음 : 없음
3M : HP 단자함 부착 (G1/2)
MS
마이크로 스위치 종류
기호 없음 : 마이크로 스위치 없음
기호 없음 : 마이크로 스위치 없음
O
옥외 사양
기호 없음 : 표준
ZZ : 옥외 사양
기호 없음 : 표준
ZZ : 옥외 사양
OPTIONS
기타 옵션
기호 없음 : 없음
H2 : 사용유체 : 수소
기호 없음 : 없음
H2 : 사용유체 : 수소
V
전압
AC100V : AC100V 50/60Hz
AC200V : AC200V 50/60HZ
AC100V : AC100V 50/60Hz
AC200V : AC200V 50/60HZ
H1
324
mm
H2
114
mm
L1
210
mm
L2
70
mm
C
-
mm
D
φD
-
mm
K
φK
-
mm
ND
N-φd
-
mm
W
질량
9.0
kg
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청