Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
VNA
Bill of material
VNA-15-AC100V
MODEL
Model no.
VNA
PS
Port size
C
Capacity
OPT1
Operation confirming switch
OPT2
Pressure specifications
OPT3
Power indicator lamp
OPT4
Pressure detection port
OPT5
Vacuum specifications
OPT6
Flow rate adjustment
OPT7
Outdoor
OPT8
Option
V
Voltage
INFOTEXT
Product Info
Product Info
H1
132.5 mm
H2
24.5 mm
H3
51 mm
L1
69 mm
L2
32 mm
L3
63 mm
D
50 mm
WEIGHT
Weight
1.7 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드