Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VNA-R/RH
明细表
VNA-20-R-AC100V
MODEL
机种型号
VNA
PS
配管口径
WP
使用压力
OPTION
选择项
V
额定电压
INFOTEXT
产品信息
产品信息
H1
147 mm
H2
对边H2
37 mm
H3
65.5 mm
L1
89 mm
L2
46 mm
L3
73 mm
D
ɸD
60.5 mm
WEIGHT
质量
2.6 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型