Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ADK12
明细表
ADK12-15A-03A-AC100V
MODEL
机种型号
ADK12
PS
配管口径
THREAD
螺纹类型
BSC
阀体·密封件材质组合
OPTCH
选择项:线圈引线形式
OPTMP
选择项:安装板
OPTCGC
选择项:电缆接地(船用电线管)/导线管(电线管配管)
OPTSS
选择项:浪涌吸收器
VOLT
额定电压
V
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
71 mm
B
27 mm
C
14.5 mm
D
77 mm
E
102 mm
F
50 mm
G
Rc1/2 mm
M
- mm
N
- mm
P
- mm
Q
- mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型