Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
APK21-FP1
明细表
APK21-32A-03A-AC100V
MODEL
机种型号
APK21-FP1
PS
配管口径
BSC
阀体·密封件材质组合
OPTCH
选择项:线圈引线形式
OPTCGC
选择项:电缆接地(船用电线管)
OPTSS
选择项:浪涌吸收器
VOLT
额定电压
V
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
125 mm
B
54 mm
C
27 mm
D
116.5 mm
E
158.5 mm
E1
- mm
F
112 mm
F1
- mm
G
Rc1 1/4
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型