카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
HVB612-12F-8B-AC100V
CKD
유체 제어 장비
증기용 솔레노이드 밸브 진공용 솔레노이드 밸브
고진공용 전자 밸브 HVB
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/solenoid_valve_high_vacuum/hvb/hvb6_712_asmtab.prj},{NB=HVB612-12F-8B-AC100V},{IDNR=},{MODEL=HVB612},{SV=6 : 60 mm},{CON=12F : Flange φ 48},{OS=8},{TC=B},{OPT=},{VOLT=AC100V},{PPATH=hvb6_712/hvb6_712_parts/hvb6_712_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info},{A=60},{B=117},{C=52.0},{D=49},{E=40.0},{F=4-M4},{G=101},{H=70},{J=48},{K=32},{L=77}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
HVB6/712
BOM
HVB612-12F-8B-AC100V
MODEL
Model no.
HVB612
HVB612
SV
Size variation
6 : 60 mm
6 : 60 mm
mm
CON
Connection
12F : Flange φ 48
12F : Flange φ 48
OS
Orifice size
8 : φ 8
12 : φ 12
8 : φ 8
12 : φ 12
TC
Thermal class
B : Class 130 (B)
H : Class 180 (H)
B : Class 130 (B)
H : Class 180 (H)
OPT
Option
Blank : None
3M : HP terminal box G1/2
3N : HP terminal box with light G1/2
F : Companion flange
3MF : HP terminal box G1/2 + companion flange
3NF : HP terminal box with light G1/2 + companion flange
Blank : None
3M : HP terminal box G1/2
3N : HP terminal box with light G1/2
F : Companion flange
3MF : HP terminal box G1/2 + companion flange
3NF : HP terminal box with light G1/2 + companion flange
VOLT
Voltage
AC 100V : 100 VAC 50/60 Hz
AC 200V : 200 VAC 50/60 Hz
DC 24V : 24 VDC
AC 100V : 100 VAC 50/60 Hz
AC 200V : 200 VAC 50/60 Hz
DC 24V : 24 VDC
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
60
60
mm
B
117
117
mm
C
52.0
52.0
mm
D
49
49
mm
E
40.0
40.0
mm
F
4-M4
4-M4
mm
G
101
101
mm
H
70
70
mm
J
48
48
mm
K
32
32
mm
L
77
77
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청