피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
BHG-03CS-05HCS2S
CKD
핸드ᆞ척
평행 핸드
리니어 놈 센서 부착 핸드 BHA-LN・BHG-LN・BHE-LN
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hand/parallel_hand/bha_bhg_bhe_ln/bhg_ln_asmtab.prj},{NB=BHG-03CS-05HCS2S(18)},{TYPE=BHG},{SIZE=03CS},{CBS=Ø16},{AMX=BHG-03CS},{SJN=270},{PPATH=bhg_parts/bhg_ln_asmtpl.prj},{MIN=9},{MAX=18},{CS=05},{SLWOD=H},{SLWTS=C},{AUOAS=S2S},{DISPLAY=},{POS=18},{BMIN=9.000},{BMAX=18.000},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
BHG-LN
BOM
BHG-03CS-05HCS2S
TYPE
형번
BHG
SIZE
크기
03CS
03CS
CBS
적응 실리더 지름
Ø16
Ø16
mm
CS
대응 센서
5
5
SLWOD
센서 리드선 인출 방향
H : 리드선 스트레이트 타입
V : Radial lead wire (amplifier installed in V only)
H : 리드선 스트레이트 타입
V : Radial lead wire (amplifier installed in V only)
SLWTS
센서 리드선 단말 사양
C : M8 커넥터 부착(앰프 분리형에 적용)
C : M8 커넥터 부착(앰프 분리형에 적용)
AUOAS
앰프 유닛 출력 형식 및 형상
S2S : 앰프 분리・ 스위치 2점 출력 타입(01CS, 03CS 대응용)
S2S : 앰프 분리・ 스위치 2점 출력 타입(01CS, 03CS 대응용)
DISPLAY
Display
기호 없음 : 표시기 없음
기호 없음 : 표시기 없음
POS
길이 (최소-최대)
mm
값 입력 POS
길이 (최소-최대)
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청