Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
MVB*17
明细表
MVB217-16K
MODEL
机种型号
MVB
S
系列
CO
连接方式
16K : NW16
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
ø30 mm
B
40 mm
C1
Fully closed
115 mm
C2
Fully open
121 mm
D
40 mm
E
32 mm
W
重量
0.4 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型