카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AX4009TS-DM00-P3-S-U0
CKD
다이렉트 드라이브 모터
범용 타입
ABSODEX(ABSODEX)AX1000T・AX2000T・AX4000T
엑츄얼레이터 AX1000T/AX2000T/AX4000T
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/labor_saving_devices/general_purpose_type/absodex_ax1000t_ax2000t_ax4000t_series/ax1000t_ax2000t_ax4000t/ax4000t_ts_asmtab.prj},{NB=AX4009TS-DM00-P3-S-U0},{MN=AX4},{SIZE=009},{DT=TS : TS type driver},{MBASE=},{CL=DM00},{B=},{DPV=},{DH=-P3},{BST=-S},{IS=U0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=../../../direct_drive_motor/direct_drive_actuator/ax4000t_ts/ax4000t_ts_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AX4000TS
BOM
AX4009TS-DM00-P3-S-U0
MN
기종 형번
AX4
SIZE
사이즈 (최대 토크)
009 : 9 N*m
022 : 22 N*m
045 : 45 N*m
075 : 75 N*m
009 : 9 N*m
022 : 22 N*m
045 : 45 N*m
075 : 75 N*m
DT
드라이버 타입
TS: TS타입 드라이버 부착
MBASE
취부 베이스
기호 없음: 표준 ( 취부 베이스 없음)
기호 없음: 표준 ( 취부 베이스 없음)
CL
케이블 길이
DM00 : 케이블 없음
DM02 : 2m
DM04 : 4m
DM06 : 6m
DM08 : 8m
DM10 : 10m
DM15 : 15m
DM20 : 20m
DM00 : 케이블 없음
DM02 : 2m
DM04 : 4m
DM06 : 6m
DM08 : 8m
DM10 : 10m
DM15 : 15m
DM20 : 20m
B
브레이크
-
-
DPV
드라이버 전원 전압
기호 없음: 단상 AC200V ~ AC230V
J1: 단상 AC100V~AC115V
기호 없음: 단상 AC200V ~ AC230V
J1: 단상 AC100V~AC115V
DH
노크 구멍
P3: 위쪽 아래쪽 양쪽1개씩
P3: 위쪽 아래쪽 양쪽1개씩
BST
보디 표면 처리
S: 회전부: 무전해 니켈 도금, 고정부: 질화
S: 회전부: 무전해 니켈 도금, 고정부: 질화
IS
인터페이스 사양
U0: 병렬 I/O(NPN 사양)
U1 : 병렬 I / O (PNP 사양)
U2 : CC-Link
U3: PROFIBUS-DP
U4: DeviceNet
U5: EtherCAT
U6: EtherNet/IP
U0: 병렬 I/O(NPN 사양)
U1 : 병렬 I / O (PNP 사양)
U2 : CC-Link
U3: PROFIBUS-DP
U4: DeviceNet
U5: EtherCAT
U6: EtherNet/IP
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청