카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ND-s 중국 한정 - 다이렉트 드라이버
BOM
NMR-SAEJA2A-131AN
MT
모터 타입
ND110-65-FSN
MODEL
기종 형번
NMR-SAEJA2A-131AN
FT
플랜지 타입
플랜지 타입
RA
테이블면 회전 정도
μm
MC
모터 구조
PS
전원
200 ACV
OD
외형
112 mm
H
노핑
66 mm
RT
정격 토크
4.2 N*m
MTQ
최대 토크
10.5 N*m
MPD
자극 검출 방식
절대 위치 결정 정도
RRS
정격 회전수
5 rps
RO
정격 출력
131 W
RC
정격 전류
2 A
ET
인코더 타입
앱설루트
DP
검출 펄스
2097152 ppr
EDR
검출 분해능
0.618 arcsec
AML
허용 모멘트 하중
6.1 N*m
AAL
허용 축 하중
1.1 kN
RMI
로우터 관성 모멘트
0.00039 kg*m^2
M
질량
2.2 kg
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드