카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
EBR-04GE-00-060050NBN-CN00-N-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Electric actuator Guide integrated rod typeEBR-P4
EBR (with Motor)
With motor Straight
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/ebr_series/ebr_with_motor/with_motor_straight/ebr_04_me_asmtab.prj},{NB=EBR-04GE-00-060050NBN-CN00-N-P4(0)},{MODEL=EBR},{BS=04 : Body width 44mm},{CON=G : ECG},{MP=E : Standard attachment (Straight)},{AT=00},{BSL=06},{STROKE=50},{POS=0},{BRAKE=N},{ENC=B},{CFR=N00},{FITTING=N},{PPATH=../../../../electric_actuator/ebr_series/ebr_04/assemblies/ebr04_me_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
EBR-04GE-P4 - 가이드 내장형 로드 타입
BOM
EBR-04GE-00-060050NBN-CN00-N-P4
MODEL
기종 형번
EBR
BS
보디 사이즈
04 : 본체폭 44mm
CON
컨트롤러
G : ECG
MP
모터 취부 방향
E:스트레이트 취부
AT
취부 형식
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
BSL
나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
STROKE
스트로크
POS
슬라이더 위치
BRAKE
브레이크
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 부착
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 부착
ENC
인코더
B : Batteryless absolute encoder (ECG)
C : 인크리멘탈 엔코더
B : Batteryless absolute encoder (ECG)
C : 인크리멘탈 엔코더
CFR
중계 케이블
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
FITTING
Fitting
N : 없음
C : 있음
N : 없음
C : 있음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청