Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-22-P4
Bill of material
ETS-22-05005-EM8NNNNN-N-P4
MODEL
Model no.
ETS
A
Body size
22
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Mounted motor specifications
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option 1
K
Option 2
ART
Anti-rust treatment
INFOTEXT
Dimensions
L
470.000 mm
AA
50.000 mm
M
1.000
N
6.000
P
250 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen