Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
AB31-ZP4
明细表
AB31-01-1-M3AZP4-DC12V
MODEL
机种型号
AB31
PS
配管口径
OS
通孔
BSC
阀体·密封件材质组合
OPTCH
选择项:电缆线管
OPTMOD
选择项:手动操作(锁定式)
OPTMP
选择项:安装板
OPTCGC
选择项:电缆线管(船用电线贯穿金属附件)
OPTSS
选择项:带浪涌吸收器
VOLT
额定电压
V
INFOTEXT
技术文档
技术文档
A
20 mm
B
27 mm
C
- mm
D
63 mm
F
34 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型