카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AB31-01-1-M3AZP40-DC12V
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Fluid control components
Solenoid valves for dry air
드라이 에어용 직동식 2포트 전자 밸브(멀티렉스 밸브) AB-ZP4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/fluid_control_components/solenoid_valves_for_dry_air/ab3_ab4_z_gab3_gab4_z/ab31_p40_asmtab.prj},{NB=AB31-01-1-M3AZP40-DC12V},{MODEL=AB31},{PS=01},{OS=1},{BSC=M},{OPTCH=3A},{OPTMOD=},{OPTMP=},{OPTCGC=},{OPTSS=},{VOLT=DC12V},{PPATH=../../../../general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/direct_acting_2_3_port_multilex/ab/ab31_ab41/ab31_ab41_parts/ab31_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AB31-ZP40
BOM
AB31-01-1-M3AZP40-DC12V
MODEL
형번
AB31
PS
접속 구경
01 : Rc1/8
02 : Rc1/4
1G : G1/8
2G : G1/4
1N : 1/8NPT
2N : 1/4NPT
01 : Rc1/8
02 : Rc1/4
1G : G1/8
2G : G1/4
1N : 1/8NPT
2N : 1/4NPT
OS
오리피스 지름
1 : φ1.5
2 : φ2
3 : φ3
4 : φ3.5
5 : φ4
6 : φ5
1 : φ1.5
2 : φ2
3 : φ3
4 : φ3.5
5 : φ4
6 : φ5
BSC
보디・Seal 재질 조합
M :스테인리스, 불소 고무, 금유 처리, 공기・低真空・등유(90℃까지)
M :스테인리스, 불소 고무, 금유 처리, 공기・低真空・등유(90℃까지)
OPTCH
옵션:코일 하우징
3A :오픈 프레임형, 리드선(IP65 상당)
3I :오픈 프레임형, HP 단자함 부착 (IP65상당) (G1/2)
3J :오픈 프레임형, HP 단자함 램프 부착 (IP65상당) (G1/2)
5A : 오픈 프레임형, (다이오드 내장), 리드선 (IP65상당)
5I : 오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 부착(IP65 상당)(G1/2)
5J : 오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당)(G1/2)
3A :오픈 프레임형, 리드선(IP65 상당)
3I :오픈 프레임형, HP 단자함 부착 (IP65상당) (G1/2)
3J :오픈 프레임형, HP 단자함 램프 부착 (IP65상당) (G1/2)
5A : 오픈 프레임형, (다이오드 내장), 리드선 (IP65상당)
5I : 오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 부착(IP65 상당)(G1/2)
5J : 오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당)(G1/2)
OPTMOD
옵션:수동 장치(로크식)
기호 없음:없음
A : 수동 조작부착 (로크식)
기호 없음:없음
A : 수동 조작부착 (로크식)
OPTMP
옵션: 취부판
기호 없음:없음
B : 취부판 부착
기호 없음:없음
B : 취부판 부착
OPTCGC
옵션:그랜드(선박용 전선 관통 철물)/콘딧(전선관 배관)
기호 없음:없음
G : CTC 19
H : G1/2
기호 없음:없음
G : CTC 19
H : G1/2
OPTSS
옵션:서지 킬러 부착
기호 없음:없음
S:서지 킬러부착
기호 없음:없음
S:서지 킬러부착
VOLT
전압
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
DC100V : DC100V
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
DC100V : DC100V
V
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
A
20
mm
B
27
mm
C
-
mm
D
63
mm
F
34
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청