카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AG41-02-1-M3AZP40-DC12V
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Fluid control components
Solenoid valves for dry air
드라이 에어용 직동식 3포트 전자 밸브(멀티렉스 밸브) AG-ZP4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/fluid_control_components/solenoid_valves_for_dry_air/ag3_ag4_z_gag3_gag4_z/ag41_p40_asmtab.prj},{NB=AG41-02-1-M3AZP40-DC12V},{MODEL=AG41},{PS=02},{OS=1},{BSC=M},{OPTCH=3A},{OPTMOD=},{OPTMP=},{OPTCGC=},{OPTSS=},{VOLT=DC12V},{PPATH=../../../../general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/direct_acting_2_3_port_multilex/ag/ag31_ag41/ag31_ag41_parts/ag41_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AG41-ZP40
BOM
AG41-02-1-M3AZP40-DC12V
MODEL
형번
AG41
PS
접속 구경
02 : Rc1/4
03 : Rc3/8
2G : G1/4
3G : G3/8
2N : 1/4NPT
3N : 3/8NPT
02 : Rc1/4
03 : Rc3/8
2G : G1/4
3G : G3/8
2N : 1/4NPT
3N : 3/8NPT
OS
오리피스 지름
1 : φ 2.0
2 : φ 2.3
1 : φ 2.0
2 : φ 2.3
BSC
보디・Seal 재질 조합
M :스테인리스, 불소 고무, 금유 처리, 공기・低真空・등유(90℃까지)
M :스테인리스, 불소 고무, 금유 처리, 공기・低真空・등유(90℃까지)
OPTCH
옵션:코일 하우징
3A : 오픈 프레임형, 리드선(IP65 상당)
3I : 오픈 프레임형, HP 단자함 부착(IP65상당) (G1/2)
3J : 오픈 프레임형, HP 단자함 램프 부착(IP65상당) (G1/2)
5A :오픈 프레임형, (다이오드 내장), 리드선(IP65 상당)
5I :오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 부착(IP65 상당) (G1/2)
5J :오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당) (G1/2)
3A : 오픈 프레임형, 리드선(IP65 상당)
3I : 오픈 프레임형, HP 단자함 부착(IP65상당) (G1/2)
3J : 오픈 프레임형, HP 단자함 램프 부착(IP65상당) (G1/2)
5A :오픈 프레임형, (다이오드 내장), 리드선(IP65 상당)
5I :오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 부착(IP65 상당) (G1/2)
5J :오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당) (G1/2)
OPTMOD
옵션:수동 장치(로크식)
기호 없음:없음
A : 수동 장치 (로크식)
기호 없음:없음
A : 수동 장치 (로크식)
OPTMP
옵션: 취부판
기호 없음:없음
B : 취부판
기호 없음:없음
B : 취부판
OPTCGC
옵션:그랜드(선박용 전선 관통 철물)/콘딧(전선관 배관)
기호 없음:없음
G : CTC 19
H : G1/2
기호 없음:없음
G : CTC 19
H : G1/2
OPTSS
옵션:서지 킬러 부착
기호 없음:없음
S:서지 킬러부착
기호 없음:없음
S:서지 킬러부착
VOLT
전압
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
DC48V : DC48V
DC100V : DC100V
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
DC48V : DC48V
DC100V : DC100V
V
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
A
-
mm
B
-
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
-
mm
F
-
mm
G
-
mm
H
-
mm
K
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청