카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
4KA410-10-AC100V
CKD
방향 제어 밸브
파일럿식 3・4・5포트 솔레노이드 밸브
셀렉스 밸브 4KA/B・M4KA/B・MN4KB
다이렉트 배관 3KA/4KA
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/4ka_4kb/3ka1_4ka1_2_3_4/4ka4_0_asmtab.prj},{NB=4KA410-10-AC100V},{MODEL=4KA4},{SP=1},{PS=10},{MO=},{EC=},{MP=},{SS=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT=Product Info},{VER=4},{PPATH=parts/4ka_4_asmtpl.prj},{X=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
4KA4 단품 밸브
BOM
4KA410-10-AC100V
MODEL
기종 형번
4KA4
SP
전환 위치 구분
1:2위치 싱글
2 : 2위치 더블
3 : 3위치 올 포트 블록
4 : 3위치 A・B・R접속
5 : 3위치P・A・B접속
1:2위치 싱글
2 : 2위치 더블
3 : 3위치 올 포트 블록
4 : 3위치 A・B・R접속
5 : 3위치P・A・B접속
PS
접속 구경
10 : P・A・B포트 :Rc3/8, R1/R2 포트 :Rc3/8
GS10 : P・A・B포트 : φ10 원터치 피팅, R1/R2 포트: Rc3/8
GS12 : P・A・B포트 : φ12 원터치 피팅, R1/R2 포트: Rc3/8
10 : P・A・B포트 :Rc3/8, R1/R2 포트 :Rc3/8
GS10 : P・A・B포트 : φ10 원터치 피팅, R1/R2 포트: Rc3/8
GS12 : P・A・B포트 : φ12 원터치 피팅, R1/R2 포트: Rc3/8
MO
수동 장치
기호 없음:논로크식 수동 장치
M1 :로크식 수동 장치
기호 없음:논로크식 수동 장치
M1 :로크식 수동 장치
EC
전선 접속
기호 없음:그로밋 리드선(300mm)
B : 소형 단자함 , 리드선없음
L : 소형 단자함, 리드선 없음
LS :소형 단자함 , 리드선 없음 서지 킬러・ 램프 부착
C : C형 커넥터 , 리드선길이(300 mm)
C00 : C형 커넥터, 리드선 길이 (500 mm)
C01 : C형 커넥터, 리드선 길이 (1000 mm)
C02 : C형 커넥터, 리드선 길이 (2000 mm)
C03 : C형 커넥터, 리드선 길이 (3000 mm)
C1 : C형 커넥터, 리드선없음
C2 : 리드선길이(300mm)서지 킬러・ 램프 부착
C20 : 리드선길이(500mm)서지 킬러・ 램프 부착
C21 : 리드선 길이(1000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C22 : 리드선 길이(2000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C23 : 리드선 길이(3000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C3 : 리드선 없음, 서지 킬러・ 램프 부착
D : D형 커넥터, 리드선 길이(300mm)
D00 : D형 커넥터, 리드선 길이 (500 mm)
D01 : D형 커넥터, 리드선 길이 (1000 mm)
D02 : D형 커넥터, 리드선 길이 (2000 mm)
D03 : D형 커넥터, 리드선 길이 (3000 mm)
D1 : D형 커넥터, 리드선 없음
D2 : 리드선 길이(300mm) 서지 킬러・램프 부착
D20 : 리드선 길이 (500mm) 서지 킬러・램프 부착
D21 : 리드선 길이(1000mm) 서지 킬러・램프 부착
D22 : 리드선 길이(2000mm) 서지 킬러・램프 부착
D23 : 리드선 길이(3000mm)서지 킬러・램프 부착
D3 : 리드선없음, 서지 킬러・ 램프부착
기호 없음:그로밋 리드선(300mm)
B : 소형 단자함 , 리드선없음
L : 소형 단자함, 리드선 없음
LS :소형 단자함 , 리드선 없음 서지 킬러・ 램프 부착
C : C형 커넥터 , 리드선길이(300 mm)
C00 : C형 커넥터, 리드선 길이 (500 mm)
C01 : C형 커넥터, 리드선 길이 (1000 mm)
C02 : C형 커넥터, 리드선 길이 (2000 mm)
C03 : C형 커넥터, 리드선 길이 (3000 mm)
C1 : C형 커넥터, 리드선없음
C2 : 리드선길이(300mm)서지 킬러・ 램프 부착
C20 : 리드선길이(500mm)서지 킬러・ 램프 부착
C21 : 리드선 길이(1000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C22 : 리드선 길이(2000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C23 : 리드선 길이(3000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C3 : 리드선 없음, 서지 킬러・ 램프 부착
D : D형 커넥터, 리드선 길이(300mm)
D00 : D형 커넥터, 리드선 길이 (500 mm)
D01 : D형 커넥터, 리드선 길이 (1000 mm)
D02 : D형 커넥터, 리드선 길이 (2000 mm)
D03 : D형 커넥터, 리드선 길이 (3000 mm)
D1 : D형 커넥터, 리드선 없음
D2 : 리드선 길이(300mm) 서지 킬러・램프 부착
D20 : 리드선 길이 (500mm) 서지 킬러・램프 부착
D21 : 리드선 길이(1000mm) 서지 킬러・램프 부착
D22 : 리드선 길이(2000mm) 서지 킬러・램프 부착
D23 : 리드선 길이(3000mm)서지 킬러・램프 부착
D3 : 리드선없음, 서지 킬러・ 램프부착
MP
취부판
기호 없음:옵션 없음
P : 취부판 부착(2 위치 싱글 한정 대응)
기호 없음:옵션 없음
P : 취부판 부착(2 위치 싱글 한정 대응)
SS
서지 킬러
기호 없음:옵션 없음
S: 서지 킬러 첨부
기호 없음:옵션 없음
S: 서지 킬러 첨부
VOLT
전압
AC100V : AC100V 50/60 Hz
AC200V : AC200V 50/60 Hz
DC24V : DC24V
DC12V : DC12V
AC110V : AC110V 50/60 Hz
AC220V : AC220V 50/60 Hz
AC24V : AC24V
AC115V : AC115V
AC120V : AC120V
AC100V : AC100V 50/60 Hz
AC200V : AC200V 50/60 Hz
DC24V : DC24V
DC12V : DC12V
AC110V : AC110V 50/60 Hz
AC220V : AC220V 50/60 Hz
AC24V : AC24V
AC115V : AC115V
AC120V : AC120V
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청