Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
GWJS3-0-X - バルクヘッド
部品表
GWJS3-0-X
MODEL
機種型番
GWJS3-0-X
BORE
適用管外径
3.2 mm
L
26.5 mm
B
12.5 mm
HEX
Hex
12 mm
MBS
最小穴径
2.5 mm
THREAD
ねじ
M10x1.0
G
パネル厚・G
5 mm
PBS
パネル穴径
10.5 mm
ESA
有効断面積
2.5 mm^2
WEIGHT
質量
9.8 g
INFOTEXT
製品情報
製品情報
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)