카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
GWJS3-0-X - 벌크 헤드
BOM
GWJS3-0-X
MODEL
기종 형번
GWJS3-0-X
BORE
적용관 외경
3.2 mm
L
26.5 mm
B
12.5 mm
HEX
Hex
12 mm
MBS
최소 구멍 지름
2.5 mm
THREAD
Thread
M10x1.0
G
패널 두께・G
5 mm
PBS
패널 구멍 지름
10.5 mm
ESA
유효 단면적
2.5 mm^2
WEIGHT
질량
9.8 g
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드