Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
GWJY*-0 - Y型三通
明细表
GWJY33-0
MODEL
机种型号
BOREA
适用气管外径φ A侧
mm
BOREB
适用气管外径φ B侧
3.2 mm
L
mm
B1
mm
B2
12.5 mm
C
mm
D1
mm
D2
mm
E
3.2 mm
F
17 mm
P
8.5 mm
G
mm
ESA
有效截面积
2.7 mm^2
WEIGHT
质量
g
INFOTEXT
产品信息
产品信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型